Komponentenreferenz

Vollautomatisierte Fertigung von Rohteilen

Greifer | Komponenten | Robotiklösungen | Industrieroboter

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
  • Nur hier – Vergrößerter Hub, reduzierte Kosten
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
mehr

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000AL

  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
  • Umfangreiches Zubehör
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
2. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
3. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
  • Nur hier – Vergrößerter Hub, reduzierte Kosten
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
mehr
4. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
  • Umfangreiches Zubehör
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
mehr
Aufgabe & Lösung

Wo Automatisierung auf Zuverlässigkeit trifft – Greifleistung vom Feinsten

Bei LiCON verwandeln vollautomatisierte Fertigungslösungen Rohteile in mehrstufigen Prozessen in fertige Komponenten. Ein entscheidender Teil dieses Prozesses: Hochleistungsgreifer, die in jedem Schritt für Zuverlässigkeit sorgen. Unsere pneumatischen 2- und 3-Backen-Greifer der Serien GPP5000 und GPD5000, die in den Automatisierungssystemen von LiCON zum Einsatz kommen, sind auf Langlebigkeit ausgelegt und leisten bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Mit einem abgedichteten Führungssystem der Schutzart IP67 und einem robusten Korrosionsschutz eignen sie sich perfekt für die anspruchsvollen Umgebungen der automatisierten Bearbeitung. Die vor der Werkzeugmaschine installierten Greifer ermöglichen ein vollautomatisches Be- und Entladen, wodurch manuelle Eingriffe entfallen. Darüber hinaus ermöglichen sie einen automatisierten Transport der Werkstücke über eine siebte Achse und tragen so zu kontinuierlichen, präzisen und effizienten Produktionsabläufen bei LiCON bei. Wenn es um Automatisierungslösungen geht, folgt LiCON dem Prinzip „One Face to the Customer“. Als Komplettanbieter für die Automatisierung von Produktionslinien liefert das Unternehmen umfassende, integrierte Lösungen aus einer Hand – für nahtlose Kommunikation, reibungslose Implementierung und maximale Zuverlässigkeit. 

Highlights und Technische Daten
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP67
  • Korrosionsgeschützt

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht